CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

ÉCLAIRAGE DES PARKINGS

INTENSITÉ ET LUMINOSITÉ GRADABLES POUR LES ESPACES

ALIMENTATION ENFICHABLE EN COURANT ET SIGNAUX

Dans les parkings, les centres logistiques et les zones de stockage, les luminaires sont essentiels pour la sécurité du trafic. Ils aident également à l'orientation. Il doit donc être possible de commander des luminaires individuels ou des groupes de luminaires avec flexibilité et fiabilité. À cette fin, nous offrons une transmission sûre de l'électricité et des signaux. La combinaison de nos câbles RST® CLASSIC, distributeurs et composants de connexion permet d'alimenter les luminaires DALI, entre autres, de manière simple et sûre. Cela permet un choix flexible de la technologie de connexion pour les luminaires, la classe de protection avec IP66/68/69 est imbattable.

VOTRE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE – PLANIFIÉE RAPIDEMENT, EXÉCUTÉE AVEC PRÉCISION !

Nous simplifions le démarrage avec des solutions électriques personnalisées pour les installations d'éclairage dans les parkings et garages souterrains. Avec le Configurateur de Solutions pour Bâtiments, vous pouvez planifier rapidement et facilement des installations électriques plug-and-play et configurer votre première solution en seulement quelques minutes.

Choisissez parmi nos options préconfigurées (optimisées pour des résultats efficaces et éprouvés) ou commencez immédiatement votre configuration personnalisée :

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DE NOS CÂBLES D'ÉCLAIRAGE SOPHISTIQUÉS POUR DE MEILLEURS INDICES DE PROTECTION :

Prêt pour l'avenir

Grâce à la conception avec un câble combiné secteur/DALI, l'installation est équipée pour toute exigence d'éclairage gradable.

Sécurité

Aucun retard sur place : les luminaires peuvent être installés directement sans être ouverts. Cela signifie que la norme de fabrication industrielle est maintenue jusqu'à la mise en service.

Installation rapide

Couper, dégainer, dénuder ou serrer les câbles prend beaucoup de temps. Notre système enfichable est facile à installer. Cela permet une installation initiale rapide et une maintenance simple, ainsi qu'un remplacement sans effort.

Connecteur rond RST® CLASSIC

TÉLÉCHARGEMENTS

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

MICRO CONNECTION - RST® MICRO - Brochure

0697.1 | 7 MB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel