Retour à l'aperçu
tournevis DIN 5264 A 0,4 X 2,5
Numéro d'article 06.502.4300.0
Tournevis selon DIN 5264, coudé, lame 0,4 X 2,5 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.502.4300.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573556713 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 82054000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 215 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 75 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 164.09 g |
| volume emballé | 886.875 ccm |
| poids net pièce unique | 24.4 g |
| volume de la pièce unique | 177.375 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
données techniques
| type de construction | pour connexion à ressort |
|---|---|
| type de construction | tournevis |
classification
| ETIM 5.0 | tournevis pour vis à tête fendue |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | tournevis |
| ETIM 4.0 | tournevis |
| ETIM 3.0 | tournevis |
| ETIM 6.0 | EC000158 |
| ETIM 7.0 | EC000158 |
| ECLASS 11 | 21040407 |
| ETIM 8.0 | EC000158 |
| ETIM 9.0 | EC000158 |
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
| | - | 100.92kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 69.96kB | |
| | - | 67.84kB | TIF |
| | - | 14.83kB | TIF |
| | - | 16.60kB | |
| | - | 1.24MB | DXF |
Numéro d'article 06.502.4300.0
Tournevis selon DIN 5264, coudé, lame 0,4 X 2,5 mm