Retour à l'aperçu
tournevis RST MICRO SW 0,9
Numéro d'article 06.502.6300.0
RST08i3/2 Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.502.6300.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088484445 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 82079030 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 160 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 25 mm |
| poids brut emballé | 85.41 g |
| volume emballé | 320 ccm |
| poids net pièce unique | 12.3 g |
| volume de la pièce unique | 64 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
classification
| ECLASS 8.1 | tournevis à douille hexagonale |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002154 |
| ETIM 7.0 | EC002154 |
| ETIM 8.0 | EC002154 |
| ETIM 9.0 | EC002154 |
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
| | - | 82.65kB | |
| | - | 13.18kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 47.86kB | |
| | - | 45.69kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Numéro d'article 06.502.6300.0
RST08i3/2 Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro