Retour à l'aperçu
transpondeur STS 3210
Numéro d'article R1.400.3210.0
Actionneur pour interrupteur de sécurité à codage par transpondeur
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.400.3210.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088306754 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 190 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 15 mm |
| poids brut emballé | 29.18 g |
| volume emballé | 342 ccm |
| poids net pièce unique | 26.18 g |
| volume de la pièce unique | 342 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| convient pour les fonctions de sécurité | oui |
|---|---|
| matériau du boîtier | plastique |
| distance de commutation par fusible ON | 8 mm |
| distance de commutation du fusible OFF | 18 mm |
| classe de protection (IP) | IP67 |
| type d'actionnement | transpondeur |
dimensions
| largeur du capteur | 88 mm |
|---|---|
| hauteur du capteur | 25 mm |
| longueur du capteur | 13 mm |
classification
| ETIM 5.0 | capteur magnétique de proximité |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | capteur magnétique de proximité |
| ETIM 4.0 | capteur magnétique de proximité |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| Instructions de montage | - | 1.36MB | |
| Fiche technique | - | 118.26kB | |
| Bibliothèque VDMA | - | 34.29kB | ZIP |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 250.76kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 206.75kB | |
| Homologation cULus | - | 151.57kB | |
| Homologation TÜV SÜD | - | 329.80kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.94kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.15kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 82.13kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 79.80kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 23.46kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 21.53kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 3.06MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 145.98kB | |
| Données CAD STEP | - | 240.44kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 558.38kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 123.03kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Bibliothèques SISTEMA | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.400.3210.0
Actionneur pour interrupteur de sécurité à codage par transpondeur