CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Interrupteurs de sécurité RFID

Les interrupteurs de sécurité RFID sensorPRO sont conçus pour les applications exigeant un niveau élevé de protection contre la manipulation. Les sorties OSSD intégrées permettent un raccordement direct au contrôleur de sécurité pour une installation simple et économique. Des possibilités de montage flexibles facilitent une intégration fiable dans de nombreuses applications de sécurité machine.

Vue d’ensemble
Produits

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ SANS CONTACT FLEXIBLES, INVIOLABLES ET TRÈS FIABLES

Les interrupteurs de sécurité RFID sensor PRO sont parfaitement adaptés aux applications qui exigent un haut degré de protection contre les manipulations. Les sorties OSSD intégrées permettent une connexion directe au contrôleur de sécurité, ce qui rend l'installation facile et rentable. La conception des interrupteurs de sécurité RFID offre diverses options de montage permettant une flexibilité totale d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS DE SÉCURITÉ RFID SENSOR PRO

  • Dispositif autonome pour les applications jusqu'à PL e
  • Capteurs codés individuellement
  • Diverses options de montage
  • Tolérances élevées en matière de désalignement et résistance aux chocs et aux vibrations
  • Connexion en série d'un maximum de 30 capteurs

AVANTAGES DES CAPTEURS DE SÉCURITÉ RFID SENSOR PRO

  • Aucun module de sécurité supplémentaire n'est nécessaire
  • Protection des manipulations selon l'application de sécurité requise
  • Haut degré de flexibilité lors du montage du capteur et de l'actionneur
  • Niveaux élevés de disponibilité et de fiabilité des machines
  • Solution économique et rapide pour l'utilisation de capteurs multiples

DES VARIANTES AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE CONNEXION SONT DISPONIBLES POUR ASSURER LA FLEXIBILITÉ DU MONTAGE ET DE L'INSTALLATION

CONCEPTION EN FORME DE BLOC

La conception compacte des interrupteurs de sécurité RFID permet un montage peu encombrant.
 

APERÇU DU PRODUIT

CONNECTEURS

Différents connecteurs offrent une solution complète pour le câblage en série des interrupteurs de sécurité RFID.
 

APERÇU DU PRODUIT

Intégrer correctement la technologie des capteurs

téléchargez notre guide gratuitement!

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel