Retour à l'aperçu
verrouillage GST18 VERTEILER SW
Numéro d'article 05.588.5753.1
Locking device for distributer GST18i3-5, retrofit part, black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.588.5753.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573093119 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 79 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 98 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 43.6 g |
| volume emballé | 348 ccm |
| poids net pièce unique | 0.85 g |
| volume de la pièce unique | 6.96 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 34.9 mm |
|---|---|
| largeur | 14.9 mm |
| hauteur | 3.9 mm |
| couleur | noir |
| description 1 | verrouillage |
| description 2 | comme pièce de rechange pour les répartiteurs |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 49.00kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.75kB | |
| | - | 14.04kB | TIF |
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 99.41kB | |
| | - | 192.68kB | STP |
| | - | 518.67kB | IGS |
| | - | 135.79kB | JT |
Numéro d'article 05.588.5753.1
Locking device for distributer GST18i3-5, retrofit part, black