WTPN 6-2.5 12-16 RT
WTPN 6-2.5 12-16 RT tension nominal 250 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 7, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 8,3 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.203.1855.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732157 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 175 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 105 mm |
| poids brut emballé | 893.5 g |
| volume emballé | 2480.625 ccm |
| poids net pièce unique | 40 g |
| volume de la pièce unique | 113.4 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | rouge |
| nombre de niveaux | 7 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 8.3 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 17.5 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 100 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 8.3 mm |
| hauteur | 87.5 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 1.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| section transversale UL | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| section transversale CSA | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.203.2755.0 | | | |
| 0D.203.2555.0 | | | |
| 0D.203.2655.0 | | | |
| 0D.203.5227.5 | | | |
| 0D.203.5327.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 126.11kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
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
| | - | 67.24kB | |
| | - | 65.29kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.11MB | |
| | - | 5.46MB | STP |
| | - | 13.75MB | IGS |
| | - | 2.71MB | JT |
WTPN 6-2.5 12-16 RT tension nominal 250 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 7, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 8,3 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui