Retour à l'aperçu
actuator SIN 9001 M
Numéro d'article R1.311.9001.0
Standard actuator, stainless steel, minimum actuating radius Rmin 800 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.311.9001.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088654770 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 125 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 124 mm |
| hauteur emballée | 9 mm |
| poids brut emballé | 25 g |
| volume emballé | 139.5 ccm |
| poids net pièce unique | 23 g |
| volume de la pièce unique | 140.63 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
données mécaniques
| matière de la tête d'actionnement | acier inoxydable |
|---|---|
| actionneur séparé | oui |
| max. température ambiante | 55 °C |
| température ambiante minimale | -25 °C |
| durée de vie mécanique | 106 cycles de permutation |
| position de montage | libre |
classification
| ETIM 5.0 | actionneur pour interrupteur de position avec actionneur séparé |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | actionneur pour interrupteur de position avec actionneur séparé |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 79.63kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 40.90kB | |
| | - | 38.66kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 140.18kB | |
| | - | 752.55kB | STP |
| | - | 2.01MB | IGS |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.311.9001.0
Standard actuator, stainless steel, minimum actuating radius Rmin 800 mm