Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I5KS-S 10H 20WS
Numéro d'article 92.256.2064.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 10 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.256.2064.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088327735 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 6320 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 299.5 g |
| volume de la pièce unique | 1189.95 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| courant nominal | 10 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 34.6 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc |
version
| section nominale du conducteur | 1 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | blanc |
| diamètre du câble max. | 8.6 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i5 mâle |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble |
matériel
| traitement de surface | etamé |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0.838 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 2 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | | | |
| 05.564.5353.0 | | | |
| 05.564.5353.2 | | | |
| 05.566.9253.0 | | | |
| 05.587.3156.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 111.26kB | |
| | - | 11.85kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 81.95kB | |
| | - | 79.76kB | TIF |
| | - | 2.72MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.256.2064.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 10 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1 mm², couleur de codage / insert de contact blanc