Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST20I2K1-S315 L 80BR0
Numéro d'article 96.222.8038.4
RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.222.8038.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573946118 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 9922.1 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 953.81 g |
| volume de la pièce unique | 2379.9 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 92.3 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| Marquage de pôle | 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H07RN-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 9.7 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |
| type de construction | gaine thermorétractable |
| type de connexion | sertissage |
| diamètre du câble min. | 8.5 mm |
matériel
| traitement de surface | plaqué argent |
|---|---|
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 60 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 4.967 kWh/St |
dimensions
| longueur totale | 8 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 101.52kB | |
| | - | 11.84kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 366.45kB | |
| | - | 226.06kB | |
| | - | 667.71kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 71.16kB | |
| | - | 69.26kB | TIF |
| | - | 16.30kB | |
| | - | 14.63kB | TIF |
| | - | 2.92MB | DXF |
Numéro d'article 96.222.8038.4
RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron