borne à courant fort WRTN 120
borne à courant fort WRTN 120 tension nominal 1000 V, courant nominal 269 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 120 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 6mm² - 120mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 42 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S96.1555.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725722 |
| Quantité minimale de commande | 4 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 275 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 67 mm |
| poids brut emballé | 889 g |
| volume emballé | 1935 ccm |
| poids net pièce unique | 202.34 g |
| volume de la pièce unique | 483.75 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 4 pièce(s) |
| section nominale | 120 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 42 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | raccord à boulon |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 269 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 132 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 42 mm |
| hauteur | 62.6 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | raccord à boulon |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 6 mm² |
| section transversale maximale solide | 120 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 6 mm² |
| section maximale finement torsadée | 120 mm² |
| couple de serrage fixation du conducteur | 15 Nm |
| section transversale UL | 10 AWG - 250 kcmil |
|---|---|
| tension UL | 1500 V |
| câblage d'usine actuel | 255 A |
| câblage de terrain actuel | 255 A |
| section transversale CSA | 10 AWG - 250 kcmil |
| tension CSA | 1500 V |
| cSA actuel | 255 A |
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
| | - | 131.36kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 87.41kB | |
| | - | 85.25kB | TIF |
| | - | 1.62MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 811.26kB | |
| | - | 2.96MB | STP |
| | - | 8.45MB | IGS |
| | - | 1.50MB | JT |
borne à courant fort WRTN 120 tension nominal 1000 V, courant nominal 269 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 120 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 6mm² - 120mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 42 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0