borne à courant fort WRTN 70
borne à courant fort WRTN 70 tension nominal 1000 V, courant nominal 192 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 70 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 70mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 32 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S70.1555.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725647 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 268 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 205 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 1424 g |
| volume emballé | 4285 ccm |
| poids net pièce unique | 131.08 g |
| volume de la pièce unique | 428.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
| section nominale | 70 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 32 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | raccord à boulon |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 192 A |
|---|---|
| tension nominal | 1500 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 132 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 32 mm |
| hauteur | 58.2 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | raccord à boulon |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 2.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 70 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 2.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 70 mm² |
| couple de serrage fixation du conducteur | 10 Nm |
| section transversale UL | 14-2/0 AWG |
|---|---|
| tension UL | 1500 V |
| câblage d'usine actuel | 175 A |
| câblage de terrain actuel | 175 A |
| section transversale CSA | 14-2/0 AWG |
| tension CSA | 1500 V |
| cSA actuel | 175 A |
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
| | - | 130.12kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 90.38kB | |
| | - | 88.26kB | TIF |
| | - | 1.76MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 751.13kB | |
| | - | 2.57MB | STP |
| | - | 7.18MB | IGS |
| | - | 1.32MB | JT |
borne à courant fort WRTN 70 tension nominal 1000 V, courant nominal 192 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 70 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 70mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 32 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0