borne à étage WTPN 1.5 E VB
borne à étage WTPN 1.5 E VB tension nominal 500 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 1,5mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.202.6955.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088719691 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 265 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 142 mm |
| hauteur emballée | 52 mm |
| poids brut emballé | 673 g |
| volume emballé | 1956.76 ccm |
| poids net pièce unique | 5.99 g |
| volume de la pièce unique | 19.568 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
| section nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| couleur | noir |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 3.5 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 17.5 A |
|---|---|
| tension nominal | 500 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 69 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 3.5 mm |
| hauteur | 42.7 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 1.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 1.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.75 mm² |
| longueur de dénudage | 8 mm |
| section transversale UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| section transversale CSA | 26-14 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |
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
| | - | 67.12kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 2.11MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 233.95kB | |
| | - | 2.40MB | STP |
| | - | 5.76MB | IGS |
| | - | 1.07MB | JT |
borne à étage WTPN 1.5 E VB tension nominal 500 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 1,5mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui