borne de terre WTN 4 E PE
borne de terre WTN 4 E PE tension nominal 800 V, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
|
numéro d'article
|
5D.S04.9655.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088725234
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
|
longueur emballée
|
280 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
172 mm
|
|
hauteur emballée
|
64 mm
|
|
poids brut emballé
|
1750 g
|
|
volume emballé
|
3082 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
16.5 g
|
|
volume de la pièce unique
|
30.82 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
|
section nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
green/yellow
|
|
nombre de niveaux
|
2
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
largeur/grille dimension
|
6.1 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
tension nominal
|
800 V
|
|---|---|
|
tension nominale d'impultion
|
8 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
71.5 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
6.1 mm
|
|
hauteur
|
63 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 - 55 °C
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion à vis
|
|
section minimale du fil plein
|
0.34 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
6 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.34 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
4 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.34 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
|
couple de serrage fixation du conducteur
|
0.5 Nm
|
|
section transversale UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
600 V
|
|
section transversale CSA
|
22-10 AWG
|
|
tension CSA
|
600 V
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 |
|
|
|
| 0D.204.7056.0 |
|
|
|
| 0D.S04.1055.9 |
|
|
|
| 0D.S03.2355.0 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 5D.S04.9155.0 |
|
|
|
| 5D.S04.9255.0 |
|
|
|
| 5D.S04.9055.0 |
|
|
|
| 5D.S04.9755.0 |
|
|
|
| 5D.S04.9655.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 130.03kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 127.86kB | |
|
|
- | 195.49kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 69.92kB | |
|
|
- | 67.80kB | TIF |
|
|
- | 2.62MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 417.98kB | |
|
|
- | 2.56MB | STP |
|
|
- | 8.12MB | IGS |
|
|
- | 1.44MB | JT |
borne de terre WTN 4 E PE tension nominal 800 V, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 4mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui