Retour à l'aperçu
borne de terre WTPN 1.5 E PE
Numéro d'article 5D.202.9655.0
borne de terre WTPN 1.5 E PE tension nominal 500 V, connecteur Push-In, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 1,5mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.202.9655.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088719844 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 44 mm |
| poids brut emballé | 429 g |
| volume emballé | 947.1 ccm |
| poids net pièce unique | 7.67 g |
| volume de la pièce unique | 18.942 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| couleur | green/yellow |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 3.5 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
données techniques
| tension nominal | 500 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 69 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 3.5 mm |
| hauteur | 42.7 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 1.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 1.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.75 mm² |
| longueur de dénudage | 8 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| section transversale CSA | 26-14 AWG |
| tension CSA | 300 V |
classification
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.2355.0 | | | |
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.202.8155.5 | | | |
| 0D.202.7156.0 | | | |
| 0D.202.8055.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 120.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 60.84kB | |
| | - | 58.82kB | TIF |
| | - | 2.14MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 298.63kB | |
| | - | 2.26MB | STP |
| | - | 6.06MB | IGS |
| | - | 1.14MB | JT |
Numéro d'article 5D.202.9655.0
borne de terre WTPN 1.5 E PE tension nominal 500 V, connecteur Push-In, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 1,5mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0