Retour à l'aperçu
borne fusible WKN 6 TK D
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.106.0155.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, sectionnominale: 6 mm², largeur: 8 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.106.0155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088036040 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 217 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 161 mm |
| hauteur emballée | 52 mm |
| poids brut emballé | 1220 g |
| volume emballé | 1817 ccm |
| poids net pièce unique | 23 g |
| volume de la pièce unique | 36.34 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| section nominale | 6 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 8 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| courant nominal | 41 A |
|---|---|
| tension nominal | 500 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 73.5 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 10 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 10 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 1.2 Nm |
données supplémentaires
| prise de test intégrée | oui |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | bornier de coupure et de mesure |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de coupure et de mesure |
| ETIM 4.0 | bornier de coupure et de mesure |
| ETIM 3.0 | bornier de coupure et de mesure |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 64.92kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB |
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
| | - | 170.10kB | |
| | - | 405.23kB | STP |
| | - | 1.07MB | IGS |
| | - | 229.46kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.106.0155.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, sectionnominale: 6 mm², largeur: 8 mm, Couleur: gris