borne fusible WTPN 4 FSIL 5X20
borne fusible WTPN 4 FSIL 5X20 tension nominal 500 V, courant nominal 6,3 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.204.4455.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718991 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
| longueur emballée | 245 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 128 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 596 g |
| volume emballé | 1724.8 ccm |
| poids net pièce unique | 10.48 g |
| volume de la pièce unique | 34.496 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | noir |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 8 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 6.3 A |
|---|---|
| tension nominal | 500 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 67.3 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 8 mm |
| hauteur | 45.7 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.2 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.2 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| section transversale UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 6.3 A |
| câblage de terrain actuel | 6.3 A |
| section transversale CSA | 24-10 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 6.3 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.204.8900.0 | | | |
| 0D.204.8800.0 | | | |
| 0D.206.7156.0 | | | |
| 0D.204.9000.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 123.03kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 69.74kB | |
| | - | 67.69kB | TIF |
| | - | 2.93MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 607.99kB | |
| | - | 3.13MB | STP |
| | - | 8.39MB | IGS |
| | - | 1.48MB | JT |
borne fusible WTPN 4 FSIL 5X20 tension nominal 500 V, courant nominal 6,3 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui