borne fusible WTPN 4 FSIU24 5X20
borne fusible WTPN 4 FSIU24 5X20 tension nominal 24 V, courant nominal 6,3 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
|
numéro d'article
|
5D.204.4955.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088719042
|
|
Quantité minimale de commande
|
50
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369095
|
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
135 mm
|
|
hauteur emballée
|
65 mm
|
|
poids brut emballé
|
695 g
|
|
volume emballé
|
1798.875 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
12.39 g
|
|
volume de la pièce unique
|
35.977 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
|
section nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
largeur/grille dimension
|
6.1 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
6.3 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
24 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
6 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
57 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
6.1 mm
|
|
hauteur
|
80.5 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 bis 55 °C
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion enfichable
|
|
section minimale du fil plein
|
0.2 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
6 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.2 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
4 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.25 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
4 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
12 mm
|
|
section transversale UL
|
24-10 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
24 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
6.3 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
6.3 A
|
|
section transversale CSA
|
24-10 AWG
|
|
tension CSA
|
24 V
|
|
cSA actuel
|
6.3 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000899
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 114.95kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 123.07kB | |
|
|
- | 190.16kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.43kB | |
|
|
- | 65.37kB | TIF |
|
|
- | 2.36MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 385.96kB | |
|
|
- | 1.59MB | STP |
|
|
- | 3.98MB | IGS |
|
|
- | 774.47kB | JT |
borne fusible WTPN 4 FSIU24 5X20 tension nominal 24 V, courant nominal 6,3 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0