borne fusible WTPN 6 FSI
borne fusible WTPN 6 FSI tension nominal 400 V, courant nominal 30 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 8, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.206.4255.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088719080 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 376 g |
| volume emballé | 921.375 ccm |
| poids net pièce unique | 16.83 g |
| volume de la pièce unique | 46.069 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
| section nominale | 6 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 8 |
| largeur/grille dimension | 8 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 8 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 30 A |
|---|---|
| tension nominal | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 74.6 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 8 mm |
| hauteur | 45.3 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 10 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 6 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 6 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| section transversale UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 25 A |
| câblage de terrain actuel | 25 A |
| section transversale CSA | 20-8 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 25 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.206.3527.5 | | | |
| 0D.206.4027.5 | | | |
| 0D.206.8155.5 | | | |
| 0D.206.8055.5 | | | |
| 0D.206.3427.5 | | | |
| 0D.206.3327.5 | | | |
| 0D.206.3227.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 107.05kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
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
| | - | 62.36kB | |
| | - | 60.27kB | TIF |
| | - | 1.49MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 482.49kB | |
| | - | 1.14MB | STP |
| | - | 3.14MB | IGS |
| | - | 663.75kB | JT |
borne fusible WTPN 6 FSI tension nominal 400 V, courant nominal 30 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 8, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui