Retour à l'aperçu
bornier de traversée WKF 35/35
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.735.0053.0
Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.735.0053.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573732216 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | PL |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 180 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 115 mm |
| hauteur emballée | 90 mm |
| poids brut emballé | 844.1 g |
| volume emballé | 1863 ccm |
| poids net pièce unique | 80.06 g |
| volume de la pièce unique | 186.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 35 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 16 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | oui |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| courant nominal | 125 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 99.9 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | raccordement à ressort |
|---|---|
| type de connexion 1 | raccordement à ressort |
| section minimale du fil plein | 2.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 10 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 2.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 35 mm² |
| section minimale des fils torsadés | 16 mm² |
| section transversale maximale en toron | 35 mm² |
| longueur de dénudage | 25 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 12-2 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 120 A |
| câblage de terrain actuel | 120 A |
| section transversale CSA | 12-2 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 120 A |
données techiques ATEX
| section de conducteur souple | 2,5 - 35 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 2,5 - 10 |
| section du conducteur connectable toronné | 16 - 35 |
| courant nominal | 107.5 A |
| 85.5 A | |
| tension nominal | 690 V |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 3.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| | - | 66.17kB | |
| | - | 127.74kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 94.66kB | |
| | - | 5.23MB | |
| | - | 4.42MB | |
| | - | 2.69MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 84.59kB | |
| | - | 82.29kB | TIF |
| | - | 1.46MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 246.52kB | |
| | - | 378.09kB | STP |
| | - | 949.09kB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.735.0053.0
Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: gris