bornier de traversée WTPN 10
bornier de traversée WTPN 10 tension nominal 1000 V, courant nominal 57 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 10 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 10mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 10 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.210.0055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088719219 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 265 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 142 mm |
| hauteur emballée | 52 mm |
| poids brut emballé | 1354 g |
| volume emballé | 1956.76 ccm |
| poids net pièce unique | 25.6 g |
| volume de la pièce unique | 39.135 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 10 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 10 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 57 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 69 mm |
| largeur | 10 mm |
| hauteur | 50.1 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 16 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 10 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 10 mm² |
| longueur de dénudage | 18 mm |
| section transversale UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 60 A |
| câblage de terrain actuel | 60 A |
| section transversale CSA | 20-6 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 60 A |
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
| | - | 125.00kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 67.93kB | |
| | - | 65.89kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 456.88kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.11MB | IGS |
| | - | 860.95kB | JT |
bornier de traversée WTPN 10 tension nominal 1000 V, courant nominal 57 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 10 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 10mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 10 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0