bornier de traversée WTPN 16 D1/2
bornier de traversée WTPN 16 D1/2 tension nominal 1000 V, courant nominal 76 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 4, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.216.5055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732249 |
| Quantité minimale de commande | 40 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 271 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 212 mm |
| hauteur emballée | 63 mm |
| poids brut emballé | 1947 g |
| volume emballé | 3619.476 ccm |
| poids net pièce unique | 46.1 g |
| volume de la pièce unique | 90.487 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 40 pièce(s) |
| section nominale | 16 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| largeur/grille dimension | 12 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 76 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 101.3 mm |
| largeur | 12 mm |
| hauteur | 54.3 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 25 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 16 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 16 mm² |
| longueur de dénudage | 18 mm |
| section transversale UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 76 A |
| câblage de terrain actuel | 76 A |
| section transversale CSA | 20-4 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 76 A |
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
| | - | 119.43kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 65.11kB | |
| | - | 63.10kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 381.02kB | |
| | - | 1.85MB | STP |
| | - | 5.54MB | IGS |
| | - | 0.97MB | JT |
bornier de traversée WTPN 16 D1/2 tension nominal 1000 V, courant nominal 76 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 4, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui