Retour à l'aperçu
bouchon pour connecteur mâle SW
Numéro d'article Z5.569.5353.1
RST20i7/6 cover piece, for covering unused male connectors, color black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.569.5353.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088494161 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 166 mm |
| hauteur emballée | 68 mm |
| poids brut emballé | 467 g |
| volume emballé | 2088 ccm |
| poids net pièce unique | 3.75 g |
| volume de la pièce unique | 20.88 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 30 mm |
|---|---|
| largeur | 30 mm |
| hauteur | 17 mm |
| couleur | noir |
| type de construction | sans protection contre les pertes, pour mâle |
| type de construction | capot pour 6-/7-pôles |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 95.04kB | |
| | - | 13.29kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 50.27kB | |
| | - | 48.36kB | TIF |
| | - | 1.60MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 354.08kB | |
| | - | 93.37kB | STP |
| | - | 320.71kB | IGS |
| | - | 55.77kB | JT |
Numéro d'article Z5.569.5353.1
RST20i7/6 cover piece, for covering unused male connectors, color black