Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GH 6HM20 A1
Numéro d'article 73.351.0635.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M20 on the front, high version, 6-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.351.0635.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088220081 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 139 g |
| volume emballé | 500 ccm |
| poids net pièce unique | 129 g |
| volume de la pièce unique | 500 ccm |
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
| DIN-taille | 6H |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | face avant |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 20 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 74 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 70 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| | - | 125.34kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 72.33kB | |
| | - | 70.40kB | TIF |
| | - | 3.21MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 331.19kB | |
| | - | 1.10MB | STP |
| | - | 2.54MB | IGS |
| | - | 588.19kB | JT |
Numéro d'article 73.351.0635.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M20 on the front, high version, 6-poles