Retour à l'aperçu
insert mâle DD STC 24 1,5 25
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.810.2453.0
revos DD 24 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.810.2453.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573861398 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 160 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 209.79 g |
| volume emballé | 800 ccm |
| poids net pièce unique | 35.85 g |
| volume de la pièce unique | 160 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
général
| version | insert de broche |
|---|---|
| taille (selon la norme DIN 43880) | 6 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| cycles d'accouplement | 500 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | non |
| taille alternative | 6H |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | sertissage |
|---|---|
| nombre de pôles | 24 |
| plus contacts de commutation | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0 |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 24 |
| avec protection du fil | non |
| contact de protection | oui |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 8.5 A |
| courant nominal selon CSA | 20 A |
| section du conducteur souple min. | 0.14 mm² |
| section du conducteur souple max. | 2.5 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 26-14 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | voir contacts |
|---|---|
| surface | voir contacts |
| résistance de contact | 5 mOhm |
| longueur de dénudage | 8 mm |
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
| vis de fixation | Z1/0,5 Nm |
|---|---|
| vis des conducteurs de terre | Z2/1,2 Nm |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 250 V |
|---|---|
| tension nominale vers PE | 250 V |
| courant nominal | 10 A |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | contact inséré pour connecteurs lourds |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.544.4229.7 | | | |
| 05.544.4429.8 | | | |
| 05.544.4129.7 | | | |
| 05.544.4429.7 | | | |
| 05.544.4329.7 | | | |
| 05.544.4229.8 | | | |
| 05.544.4329.8 | | | |
| 05.544.4129.8 | | | |
| 05.544.4529.8 | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 124.25kB | |
| | - | 452.23kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.91kB | |
| | - | 69.76kB | TIF |
| | - | 20.94kB | TIF |
| | - | 22.76kB | |
| | - | 437.12kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 382.04kB | |
| | - | 512.75kB | STP |
| | - | 1.04MB | IGS |
| | - | 192.59kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.810.2453.0
revos DD 24 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection