Retour à l'aperçu
insert mâle BAS BUS OD 6 2,5 50
Numéro d'article 70.310.0602.0
Female insert revos basic, 6-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with tin-plated contacts
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.310.0602.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573958197 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 182 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 106 mm |
| hauteur emballée | 38 mm |
| poids brut emballé | 460 g |
| volume emballé | 733 ccm |
| poids net pièce unique | 44.96 g |
| volume de la pièce unique | 73.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert de broche |
|---|---|
| taille (selon la norme DIN 43880) | 6 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| couleur | gris |
| cycles d'accouplement | 500 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | non |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| nombre de pôles | 6 |
| plus contacts de commutation | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0 |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 6 |
| avec protection du fil | oui |
| section minimale du conducteur solide (solide/multibrin) | 0.5 mm² |
| section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) | 2.5 mm² |
| contact de protection | oui |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 16 A |
| courant nominal selon CSA | 16 A |
| section du conducteur souple min. | 0.5 mm² |
| section du conducteur souple max. | 2.5 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 18-12 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | plaqué argent |
| résistance de contact | 1.5 mOhm |
| longueur de dénudage | 7 mm |
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
| vis de fixation | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| vis de serrage | H1/0.5-0.7 Nm |
| vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 500 V |
|---|---|
| tension nominale vers PE | 500 V |
| courant nominal | 16 A |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | contact inséré pour connecteurs lourds |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 77.59kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 585.74kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 13.85kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 198.35kB |
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
| | - | 533.75kB | |
| | - | 4.31MB | STP |
| | - | 12.14MB | IGS |
| | - | 2.40MB | JT |
Numéro d'article 70.310.0602.0
Female insert revos basic, 6-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with tin-plated contacts