Retour à l'aperçu
connecteur GST18I3F B2 ZR1 MGR01
Numéro d'article 92.733.0153.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.733.0153.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573387324 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 1317.4 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 26.136 g |
| volume de la pièce unique | 92.25 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| résistance de la continuité | 0.45 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris cailloux |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7032 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 10.3 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 7.8 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.5 mm² |
| terminaison par pôle | 2 |
| longueur de dégainage | 44.5 mm |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| remarque sur le type de connexion | les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts. |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.12 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | etamé |
dimensions
| longueur | 75 mm |
|---|---|
| largeur | 32.5 mm |
| hauteur | 15.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 4.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | | | |
| 05.587.3156.0 | | | |
| 05.561.3653.0 | | | |
| 05.564.5353.0 | | | |
| 05.564.5353.2 | | | |
| 05.594.4250.0 | | | |
| 06.561.7853.0 | | | |
| 05.594.4253.0 | | | |
| 05.587.3156.1 | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 58.60kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 367.18kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 367.32kB | |
| Homologation UR | - | 192.21kB | |
| Homologation DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologation CQC | - | 3.50MB | |
| Homologation VDE | - | 1.02MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.74kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Croquis cotés | - | 20.96kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 19.24kB | TIF |
| Images du groupe de produits | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.733.0153.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux