Retour à l'aperçu
connexion de périphériques GST18I3L S1H GR01
Numéro d'article 92.034.0158.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.034.0158.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573459328
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
202 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
165 mm
|
|
hauteur emballée
|
56 mm
|
|
poids brut emballé
|
844 g
|
|
volume emballé
|
1866 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
7.81 g
|
|
volume de la pièce unique
|
18.66 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 2
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris cailloux
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
données de connexion
|
terminaison par pôle
|
1
|
|---|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion par soudure
|
|
direction d'accouplement
|
à angle droit
|
|
angle d'inclinaison
|
90 °
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
variante d'installation
|
connexion par soudure
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.026 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
etamé
|
dimensions
|
longueur
|
24 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
28.2 mm
|
|
hauteur
|
13 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 |
|
|
|
| 05.590.4556.0 |
|
|
|
| 05.561.3653.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.2 |
|
|
|
| 05.594.4250.0 |
|
|
|
| 05.594.4253.0 |
|
|
|
| 05.590.4556.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.933.0453.0 |
|
|
|
| 92.733.0153.0 |
|
|
|
| 92.933.0053.0 |
|
|
|
| 92.933.0153.0 |
|
|
|
| 92.733.0053.0 |
|
|
|
| 92.933.0653.0 |
|
|
|
| 92.933.0753.0 |
|
|
|
| 92.933.0553.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 46.11kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 3.50MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 22.70kB | |
|
|
- | 20.96kB | TIF |
|
|
- | 83.54kB | |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 167.79kB | |
|
|
- | 301.61kB | STP |
|
|
- | 661.69kB | IGS |
|
|
- | 68.98kB | JT |
Numéro d'article 92.034.0158.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux