Retour à l'aperçu
connecteur RST08i3/2S S1 ZR1SHL KG
Numéro d'article 41.022.3041.8
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
données commerciales
|
numéro d'article
|
41.022.3041.8
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088482144
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
180 mm
|
|
hauteur emballée
|
125 mm
|
|
poids brut emballé
|
380 g
|
|
volume emballé
|
4612.5 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
5.9 g
|
|
volume de la pièce unique
|
92.25 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
8 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
50 V / 120 V
|
|
tension nominal 2
|
120 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
2.5 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
0.55 mOhm
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris cailloux
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7032
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
7 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
4 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
1 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
1 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.22 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de dégainage
|
18 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
6 mm
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
400 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
8 A
|
|
section de raccordement solide AWG min.
|
24 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
20 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
24 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
20 AWG
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
logement de classification UL
|
UL-V0
|
|
classification UL Soulagement de la souche
|
UL-V0
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.014 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
41.8 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
14.9 mm
|
|
hauteur
|
14.9 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.502.6300.0 |
|
|
|
| 06.502.6100.0 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 4L.020.1241.8 |
|
|
|
| 41.021.3041.8 |
|
|
|
| 4L.020.0241.8 |
|
|
|
| 4L.021.4041.8 |
|
|
|
| 41.021.4041.8 |
|
|
|
| 4L.021.3041.8 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 138.78kB | |
|
|
- | 13.66kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 610.11kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 1.07MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 86.53kB | |
|
|
- | 84.41kB | TIF |
|
|
- | 4.24MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 920.23kB | |
|
|
- | 122.05kB | STP |
|
|
- | 409.04kB | IGS |
|
|
- | 89.41kB | JT |
Numéro d'article 41.022.3041.8
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux