Retour à l'aperçu
connecteur RST20I2F S23YASSVB KG06
PAS ENCORE DISPONIBLE
Numéro d'article 96.024.0950.8
RST 20i3/2 connecteur (angle de 90°), 2 pôles, mâle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble AS-i, codage couleur gris galet , couleur du boîtier noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
96.024.0950.8
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049644011856
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
0 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
0 mm
|
|
hauteur emballée
|
0 mm
|
|
poids brut emballé
|
0 g
|
|
volume emballé
|
0 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
0 kg
|
|
volume de la pièce unique
|
0 ccm
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
50 V / 120 V
|
|
tension nominal 2
|
120 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
0.8 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris cailloux
|
|
Marquage de pôle
|
+, -
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7032
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
1.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.5 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
2
|
|
géométrie spéciale de la ligne
|
câble de profil AS-i
|
|
longueur de dégainage
|
35 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
14.5 mm
|
|
section de conducteur souple mini. (mm²)
|
0.75 mm²
|
|
section de connexion toronnée mm² max.
|
1.5 mm²
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
20 A
|
|
section de raccordement solide AWG min.
|
20 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
20 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0 kWh
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
70.5 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
34.6 mm
|
|
hauteur
|
62.3 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 |
|
|
|
| 95.101.1300.0 |
|
|
|
| 05.564.4453.1 |
|
|
|
| 99.416.6205.2 |
|
|
|
| 06.502.4300.0 |
|
|
|
| 06.600.3727.0 |
|
|
|
| 06.600.3927.0 |
|
|
|
| 06.600.3627.0 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.020.0150.8 |
|
|
|
| 96.021.0950.8 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 420.14kB | |
|
|
- | 66.60kB | |
|
|
- | 13.73kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
PAS ENCORE DISPONIBLE
Numéro d'article 96.024.0950.8
RST 20i3/2 connecteur (angle de 90°), 2 pôles, mâle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble AS-i, codage couleur gris galet , couleur du boîtier noir