Retour à l'aperçu
connecteur RST20I3F B2 ZRY GL
Numéro d'article 96.031.0353.0
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.031.0353.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573769397 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 408 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 272 mm |
| hauteur emballée | 248 mm |
| poids brut emballé | 6300 g |
| volume emballé | 27522 ccm |
| poids net pièce unique | 63 g |
| volume de la pièce unique | 275.22 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.8 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris clair |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | gris clair |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 14 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 10 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.5 mm² |
| terminaison par pôle | 2 |
| longueur de dégainage | 50 mm |
| longueur de la bande de fil | 14.5 mm |
| section de conducteur souple mini. (mm²) | 0.75 mm² |
| section de connexion toronnée mm² max. | 1.5 mm² |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.518 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 97 mm |
|---|---|
| largeur | 59 mm |
| hauteur | 38 mm |
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
| 06.600.3827.0 | | | |
| 95.101.1300.0 | | | |
| 06.502.4300.0 | | | |
| 06.600.3727.0 | | | |
| 06.600.3927.0 | | | |
| 99.413.6205.2 | | | |
| Z5.564.4553.0 | | | |
| 06.600.3627.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.032.2053.0 | | | |
| 96.032.2153.0 | | | |
| 96.030.0153.0 | | | |
| 96.032.1053.0 | | | |
| 96.233.1030.0 | | | |
| 96.034.2053.0 | | | |
| 96.036.2153.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 136.64kB | |
| | - | 13.77kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 277.79kB | |
| | - | 1.29MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 93.02kB | |
| | - | 90.89kB | TIF |
| | - | 33.30kB | |
| | - | 31.47kB | TIF |
| | - | 6.59MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 744.58kB | |
| | - | 779.58kB | STP |
| | - | 1.58MB | IGS |
| | - | 218.60kB | JT |
Numéro d'article 96.031.0353.0
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair