Retour à l'aperçu
connecteur RST20I5S S1 ZR1 V SW
Numéro d'article 96.052.4053.1
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.052.4053.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573862128 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 304 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 256 mm |
| hauteur emballée | 202 mm |
| poids brut emballé | 5550 g |
| volume emballé | 15720 ccm |
| poids net pièce unique | 53.5 g |
| volume de la pièce unique | 157.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.55 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 10 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 6 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 4 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 4 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 26.5 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| section de conducteur souple mini. (mm²) | 0.75 mm² |
| section de connexion toronnée mm² max. | 4 mm² |
données techiques UL
| section de raccordement solide AWG min. | 18 AWG |
|---|---|
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| connection cross section stranded min. | 18 AWG |
version
| version | mâle |
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
| résistance au feu | 0.286 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 78.4 mm |
|---|---|
| largeur | 34.6 mm |
| hauteur | 34.6 mm |
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
| 99.532.0000.7 | | | |
| 05.565.9953.1 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.050.0153.1 | | | |
| 96.053.6053.1 | | | |
| 96.051.6053.1 | | | |
| 96.051.6153.1 | | | |
| 96.055.6153.1 | | | |
| 96.051.5053.1 | | | |
| 96.053.6253.1 | | | |
| 96.051.4053.1 | | | |
| 96.053.4053.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 154.79kB | |
| | - | 13.72kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 4.28MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 103.48kB | |
| | - | 101.34kB | TIF |
| | - | 26.26kB | |
| | - | 24.48kB | TIF |
| | - | 5.02MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 742.91kB | |
| | - | 711.09kB | STP |
| | - | 1.26MB | IGS |
| | - | 163.90kB | JT |
Numéro d'article 96.052.4053.1
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir