Retour à l'aperçu
connexion de périphériques GST18I3SB1 REV WS
Numéro d'article 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 1,5 - 2,5 mm, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.031.7758.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088267727 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 256 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 160 mm |
| hauteur emballée | 84 mm |
| poids brut emballé | 1435 g |
| volume emballé | 3441 ccm |
| poids net pièce unique | 13.44 g |
| volume de la pièce unique | 34.41 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 4 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.5 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| remarque sur le type de connexion | fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 1.5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 2.5 mm |
| variante d'installation | embrochable |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.05 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | etamé |
dimensions
| longueur | 30.3 mm |
|---|---|
| largeur | 35.5 mm |
| hauteur | 21 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| | - | 118.79kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 524.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 74.81kB | |
| | - | 72.73kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 1,5 - 2,5 mm, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc