Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST08i3/2S 11 M02HL SG
Numéro d'article 4L.021.4041.4
RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 4L.021.4041.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088482076 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 202 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 165 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 325 g |
| volume emballé | 1866 ccm |
| poids net pièce unique | 4.9 g |
| volume de la pièce unique | 37.32 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 8 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 2.5 kV |
| résistance de la continuité | 0.55 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris ardoise |
| Marquage de pôle | 1, 2 |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 1 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.2 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.22 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 6 mm |
données techiques UL
| tension nominale UL | 400 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 8 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 20 AWG |
| connection cross section stranded min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 20 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| logement de classification UL | UL-V0 |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M14 |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0.5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 4 mm |
| étanchéité | oui |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 21.9 mm |
|---|---|
| largeur | 19.2 mm |
| hauteur | 19.2 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.502.6300.0 | | | |
| 06.502.6100.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 148.16kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 610.11kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 971.92kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 93.02kB | |
| | - | 90.87kB | TIF |
| | - | 3.79MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 375.21kB | |
| | - | 229.83kB | STP |
| | - | 699.88kB | IGS |
| | - | 171.38kB | JT |
Numéro d'article 4L.021.4041.4
RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris ardoise