Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST08i3 S 11 M02HL SG
Numéro d'article 4L.031.4041.4
RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
données commerciales
|
numéro d'article
|
4L.031.4041.4
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088482021
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
202 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
165 mm
|
|
hauteur emballée
|
56 mm
|
|
poids brut emballé
|
335 g
|
|
volume emballé
|
1866 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
5.4 g
|
|
volume de la pièce unique
|
37.32 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
8 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
50 V / 120 V
|
|
tension nominal 2
|
120 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
codage mécanique Code
|
oui
|
|
tension nominale d'impultion
|
2.5 kV
|
|
résistance de la continuité
|
0.55 mOhm
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris ardoise
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2, 3
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
1 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
1 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.22 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
6 mm
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
400 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
8 A
|
|
section de raccordement solide AWG min.
|
24 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
20 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
24 AWG
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
logement de classification UL
|
UL-V0
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
raccordement par filetage métrique
|
M14
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
0.5 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
4 mm
|
|
étanchéité
|
oui
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
21.9 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
19.2 mm
|
|
hauteur
|
19.2 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.502.6300.0 |
|
|
|
| 06.502.6100.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 136.45kB | |
|
|
- | 13.64kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 1.07MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 610.11kB | |
|
|
- | 971.92kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.02kB | |
|
|
- | 90.87kB | TIF |
|
|
- | 3.79MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 374.83kB | |
|
|
- | 229.83kB | STP |
|
|
- | 699.88kB | IGS |
|
|
- | 171.30kB | JT |
Numéro d'article 4L.031.4041.4
RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris ardoise