CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE DÉCENTRALISÉE

La solution de bus d'alimentation à câble plat

PLEINE PERFORMANCE – FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

Les solutions d'automatisation intelligentes nécessitent des systèmes d'installation innovants, en particulier pour la distribution d'électricité. Les machines du futur ont une conception modulaire et nécessitent donc une alimentation flexible et décentralisée. Avec le système de bus d'alimentation podis®, nous vous proposons un concept intégré pour la distribution de l'énergie dans les machines et les installations industrielles. Il comprend des modules d'alimentation et de distribution, des commutateurs de maintenance, des alimentations fixes et enfichables, des faisceaux de câbles pré-assemblés et une gamme complète d'accessoires.

GAIN DE TEMPS
Pas de dégainage ou de dénudage nécessaire
FLEXIBILITÉ
Extension possible à tout moment et en tout point
SÉCURITÉ
Qualité de contact élevée et permanente grâce à la technologie de déplacement du cuivre

DIFFÉRENCE ENTRE INSTALLATION CENTRALISÉE ET DÉCENTRALISÉE

INSTALLATION CENTRALISÉE - PRATIQUE ACTUELLE

L'installation centrale est à la pointe de la technologie depuis de nombreuses décennies. Elle a bien servi son objectif dans l'automatisation industrielle. Parmi ses caractéristiques figurent les domaines d'armoire de commande avec contrôleurs, la distribution de l'énergie, les disjoncteurs de moteur et les démarreurs ou les variateurs de fréquence. Des câbles relient les armoires de commande et les différents entraînements, ainsi que les capteurs du système ou de la machine. Dans les systèmes étendus, cela crée des chemins de câbles complets et nécessite une installation longue et coûteuse. Lorsque des parties du système doivent être changées ou étendues, cela crée le besoin d'un plus grand volume d'armoire de commande. Les câbles doivent être installés a posteriori dans le système.

Caractéristiques de l'installation centrale :

  • Une planification et une configuration qui prennent du temps
  • Grandes armoires de commande
  • Longues distances de câblage
  • Des chemins de câbles compliqués
  • Une mise en service difficile
  • Des expansions coûteuses
Distribution centralisée de l'électricité

L'INSTALLATION DÉCENTRALISÉE - LA SOLUTION INTELLIGENTE 

La gamme s'étend de la distribution d'énergie pure via l'interface de bus de terrain aux démarreurs pour la commutation de moteurs asynchrones triphasés. La connexion à un bus de terrain est intégrée dans les distributeurs de terrain ou les démarreurs. En outre, il est possible de connecter des capteurs supplémentaires. La conception compacte et l’indice de protection élevé IP65 permettent une intégration optimale - même dans les sections d'installations étroites. Cela réduit les efforts de planification et de configuration et crée de l'espace dans l'armoire de commande.

Avantages de la décentralisation :

  • Planification de projet simple
  • Temps d'installation court
  • Mise en service rapide
  • Transition flexible
  • Extension simple
  • Haute disponibilité des installations
  • Diagnostic sur place
  • Technologie de plug-in facile à entretenir
  • Maintenance et entretien optimaux
Installation décentralisée

SYSTÈME DE BUS FLEXIBLE

Le bus d'alimentation podis® est la solution innovante en matière de distribution d'énergie décentralisée. Le système comprend des modules d'alimentation et de distribution, des commutateurs de service, des branchements électriques fixes et enfichables, des jeux de câbles pré-assemblés et une large gamme d'accessoires.

TÉLÉCHARGEMENTS

FOCUS MACHINE - Brochure

0433.1 | 6 MB

POWER DISTRIBUTION - podis® 5G6 - Flyer

0835.1 | 525 KB

HIGH CURRENT - podis® 5G16 - Flyer

0836.1 | 586 KB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel