Retour à l'aperçu
couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS
Numéro d'article 07.425.8453.0
Cover to close unused openings for BST14 panel mounts. Cover: white
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 07.425.8453.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573664784 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 146 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 129 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 180.4 g |
| volume emballé | 1300 ccm |
| poids net pièce unique | 1.28 g |
| volume de la pièce unique | 13 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 19.6 mm |
|---|---|
| largeur | 19.6 mm |
| hauteur | 12 mm |
| couleur | blanc |
| description 1 | pièce de verrouillage |
| description 2 | BST14i, pour la découpe d'embase |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 63.91kB | |
| | - | 13.22kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 32.12kB | |
| | - | 30.26kB | TIF |
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 109.08kB | |
| | - | 143.75kB | STP |
| | - | 337.93kB | IGS |
| | - | 50.12kB | JT |
Numéro d'article 07.425.8453.0
Cover to close unused openings for BST14 panel mounts. Cover: white