Retour à l'aperçu
distributeur GST15I2V 2P1T W WS
Numéro d'article 91.020.1053.0
gesis® MINI distributeur en T, sans possibilité de fixation, cascadable, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 91.020.1053.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088225307 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 202 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 165 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 830 g |
| volume emballé | 1866 ccm |
| poids net pièce unique | 8.1 g |
| volume de la pièce unique | 18.66 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | L, N |
| 9016 |
version
| type de distributeur | distributeur en T |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 2 |
| type de fixation | non |
| classe de protection (IP) | IP20 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.034 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 110 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 34.4 mm |
|---|---|
| largeur | 18.1 mm |
| hauteur | 29.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 4.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 100.71kB | |
| | - | 13.50kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 28.82kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 62.61kB | |
| | - | 60.48kB | TIF |
| | - | 16.51kB | TIF |
| | - | 18.24kB | |
| | - | 2.53MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 349.45kB | |
| | - | 418.84kB | STP |
| | - | 1.02MB | IGS |
| | - | 250.63kB | JT |
Numéro d'article 91.020.1053.0
gesis® MINI distributeur en T, sans possibilité de fixation, cascadable, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc