Retour à l'aperçu
distributeur GST18I5V 3P1 B V TB05
Numéro d'article 92.050.7153.0
gesis® CLASSIC H-Distributor, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.050.7153.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088350894 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 200 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 175 mm |
| hauteur emballée | 95 mm |
| poids brut emballé | 1159.2 g |
| volume emballé | 3325 ccm |
| poids net pièce unique | 53.7 g |
| volume de la pièce unique | 230.65 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 13 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 5 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, 4/N, 5 |
| 5018 |
version
| type de distributeur | H-Distributor |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP40 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.223 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 59 mm |
|---|---|
| largeur | 57.4 mm |
| hauteur | 40 mm |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 4.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 05.588.5753.1 | | | |
| 05.564.5353.0 | | | |
| 05.564.5353.2 | | | |
| 07.413.6853.1 | | | |
| 05.566.9253.0 | | | |
| 05.583.1853.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 132.81kB | |
| | - | 11.97kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 74.46kB | |
| | - | 72.40kB | TIF |
| | - | 37.30MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.050.7153.0
gesis® CLASSIC H-Distributor, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise