Retour à l'aperçu
distributeur RST08i3VL3G1HF V L KG
Numéro d'article 4L.030.0351.8
RST® MICRO distributeur, raccordement en série, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
données commerciales
|
numéro d'article
|
4L.030.0351.8
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088575372
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
264 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
181 mm
|
|
hauteur emballée
|
116 mm
|
|
poids brut emballé
|
2149.5 g
|
|
volume emballé
|
5543 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
41.4 g
|
|
volume de la pièce unique
|
110.86 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
8 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
50 V / 120 V
|
|
tension nominal 2
|
120 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
2.5 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
codage mécanique Code
|
oui
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris cailloux
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2, PE
|
|
|
7032
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
400 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
8 A
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
logement de classification UL
|
UL-V2
|
version
|
type de distributeur
|
bloc de distribution
|
|---|---|
|
nombre d'entrées
|
1
|
|
nombre de sorties
|
3
|
|
type de fixation
|
oui
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
TPU
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.219 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
80 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
50.6 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
47.8 mm
|
|
hauteur
|
22.8 mm
|
classification
|
ECLASS 8.1
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|---|---|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 41.032.3051.8 |
|
|
|
| 41.031.3051.8 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 195.77kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.07MB | |
|
|
- | 610.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 151.58kB | |
|
|
- | 149.34kB | TIF |
|
|
- | 13.50MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 634.10kB | |
|
|
- | 1.74MB | STP |
|
|
- | 4.91MB | IGS |
|
|
- | 677.31kB | JT |
Numéro d'article 4L.030.0351.8
RST® MICRO distributeur, raccordement en série, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris cailloux