Retour à l'aperçu
connecteur RST08i3 S S1 ZR1SHL KG
Numéro d'article 41.032.3051.8
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 41.032.3051.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088575952 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 410 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 6.6 g |
| volume de la pièce unique | 92.25 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| courant nominal | 8 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| tension nominale d'impultion | 2.5 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| codage mécanique Code | oui |
| résistance de la continuité | 0.55 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris cailloux |
| Marquage de pôle | 1, 2, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7032 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 7 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 4 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 1 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.2 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.22 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 18 mm |
| longueur de la bande de fil | 6 mm |
données techiques UL
| tension nominale UL | 400 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 8 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 20 AWG |
| connection cross section stranded min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 20 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| logement de classification UL | UL-V0 |
| classification UL Soulagement de la souche | UL-V0 |
version
| version | mâle |
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
| résistance au feu | 0.014 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 41.8 mm |
|---|---|
| largeur | 14.9 mm |
| hauteur | 14.9 mm |
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
| 06.502.6300.0 | | | |
| 06.502.6100.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 4L.030.1351.8 | | | |
| 4L.030.0351.8 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 128.50kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 86.53kB | |
| | - | 84.41kB | TIF |
| | - | 4.24MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 921.13kB | |
| | - | 124.30kB | STP |
| | - | 421.61kB | IGS |
| | - | 91.78kB | JT |
Numéro d'article 41.032.3051.8
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux