Retour à l'aperçu
distributeur RST16I5B 3P1 F G V GL
Numéro d'article 46.050.0153.0
RST® MINI distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris clair
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 46.050.0153.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088264979 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 134 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 395 g |
| volume emballé | 1711 ccm |
| poids net pièce unique | 337 g |
| volume de la pièce unique | 1711 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| codage mécanique Code | oui |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris clair |
| couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires) | gris clair |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| 7035 |
version
| type de distributeur | répartiteur compact |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 1.778 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 160 mm |
|---|---|
| largeur | 104 mm |
| hauteur | 57.2 mm |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.9053.0 | | | |
| 06.563.9353.0 | | | |
| 06.563.9253.0 | | | |
| 06.563.9153.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.052.4553.0 | | | |
| 46.051.4553.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 69.45kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 113.80kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 372.50kB | |
| | - | 2.15MB | STP |
| | - | 5.01MB | IGS |
| | - | 1.47MB | JT |
Numéro d'article 46.050.0153.0
RST® MINI distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris clair