Retour à l'aperçu
embout de câble podis 7G4
Numéro d'article Z5.562.7553.1
Cable end cap for podis flat cable 7x4 mm²; protection IP65; black/transparent
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.562.7553.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573763968 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 128 mm |
| hauteur emballée | 80 mm |
| poids brut emballé | 390 g |
| volume emballé | 1382 ccm |
| poids net pièce unique | 38 g |
| volume de la pièce unique | 138.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| température de fonctionnement min. | -30 °C |
|---|---|
| température de fonctionnement max. | 55 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | entrée de câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | entrée de câble |
| ETIM 4.0 | entrée de câble |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 108.15kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 90.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 69.42kB | |
| | - | 67.27kB | TIF |
| | - | 3.13MB | DXF |
Numéro d'article Z5.562.7553.1
Cable end cap for podis flat cable 7x4 mm²; protection IP65; black/transparent