Retour à l'aperçu
câble plat LI2X2X-FL 7G4
Numéro d'article 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 flat cable LI2X2X-FL 7G4, number of cores 7, 4 mm², fire class Eca, halogen free, color outer sheath black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 00.729.0504.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573800540 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85444995 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 1000 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 700 mm |
| hauteur emballée | 1000 mm |
| poids brut emballé | 500542 g |
| volume emballé | 700000 ccm |
| poids net pièce unique | 468.542 g |
| volume de la pièce unique | 700 ccm |
| conditionnement | rouleau |
| quantité d'emballages | 1000 m |
certificats / homologations
général
| isolation des conducteurs | copolymère, thermoplastique |
|---|---|
| repérage des conducteurs | nombres |
| résistant à l'huile selon la norme EN 60811-2-1 | oui |
| couleur de gaine | noir |
| matériau de la gaine | copolymère réticulé |
| catégorie du conducteur | classe 5 - âme souple fil fin |
| sans halogène selon la norme EN 50267-2-3 | oui |
| conducteur de protection | oui |
| rayon de courbure, statique | 18 mm |
| blindage | non |
| nombre de conducteurs | 7 |
| largeur de conduite approx. | 35 mm |
| hauteur de conduite approx. | 6 mm |
| poids du câble par km | 440 kg |
| température de montage minimale | -5 °C |
| max. température de montage | 50 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -30 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | 90 °C |
| retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | ja |
| ja | |
| résistance au feu | 1.39 kWh/m |
| classe incendie | Eca |
données techniques
| section nominale du conducteur | 4 mm² |
|---|---|
| tension nominale UN | 600 V |
| tension nominale U0 | 600 V |
classification
| ETIM 5.0 | câble plat |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | câble plat |
| ETIM 4.0 | câble plat |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | | | |
| Z5.562.7553.1 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 83.240.0010.0 | | | |
| 75.015.5153.1 | | | |
| Z5.562.7553.1 | | | |
| 99.800.4866.1 | | | |
| 75.018.0051.2 | | | |
| 75.015.5535.0 | | | |
| 99.801.4866.1 | | | |
| 75.010.0555.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 54.61kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 186.01kB | |
| | - | 177.55kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 14.73kB | TIF |
| | - | 16.42kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 232.00kB | |
| | - | 48.72kB | STP |
| | - | 197.55kB | IGS |
| | - | 37.96kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Numéro d'article 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 flat cable LI2X2X-FL 7G4, number of cores 7, 4 mm², fire class Eca, halogen free, color outer sheath black