Retour à l'aperçu
FH RCBO 32 CAM32
BEST CHOICE
Numéro d'article 75.456.0955.1
podis® CON 5G16 Circuitbreaker Module, integrated device RCBO 3+N C32 A / 0.03 A / 6 kA, output for M32 cable gland, IP65, cross section fine-stranded 1 mm² - 35 mm², color housing black
données commerciales
|
numéro d'article
|
75.456.0955.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088646447
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85363030
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
505 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
155 mm
|
|
hauteur emballée
|
165 mm
|
|
poids brut emballé
|
2122.5 g
|
|
volume emballé
|
12916 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1903.2 g
|
|
volume de la pièce unique
|
12916 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
noir
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP65
|
|
température ambiante minimale
|
-25 °C
|
|
max. température ambiante
|
35 °C
|
|
température de stockage / transport min.
|
-40 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
70 °C
|
|
indice de protection contre les chocs
|
IK10
|
|
courant nominal
|
32 A
|
|
tension nominal
|
400 V
|
|
type de fusible
|
RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
|
|
type de connexion 1
|
connecteur de pénétration
|
|
type de connexion 2
|
connexion à vis
|
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
type de fixation
|
integriert
|
|
type de montage
|
structure
|
|
température de montage minimale
|
5 °C
|
|
max. température de montage
|
40 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
120 °C
|
données de connexion
|
nombre de pôles
|
5
|
|---|---|
|
section interne
|
6 mm²
|
|
section nominale bus d'énergie
|
16 mm²
|
dimensions
|
longueur
|
438.8 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
100 mm
|
|
hauteur de montage
|
126 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
coffret de distribution
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
coffret de distribution
|
|
ETIM 4.0
|
coffret de distribution
|
|
ETIM 3.0
|
coffret de distribution
|
|
ETIM 6.0
|
EC000214
|
|
ETIM 7.0
|
EC000214
|
|
ECLASS 11
|
27142409
|
|
ETIM 8.0
|
EC000214
|
|
ETIM 9.0
|
EC002588
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| Z5.507.1753.1 |
|
|
|
| Z5.507.1653.1 |
|
|
|
| 05.505.0353.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 |
|
|
|
| 99.099.0000.8 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 267.02kB | |
|
|
- | 157.98kB | |
|
|
- | 12.12kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 122.86kB | |
|
|
- | 198.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.15kB | |
|
|
- | 127.15kB | TIF |
|
|
- | 19.25MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 632.19kB | |
|
|
- | 2.92MB | STP |
|
|
- | 8.28MB | IGS |
|
|
- | 1.27MB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 75.456.0955.1
podis® CON 5G16 Circuitbreaker Module, integrated device RCBO 3+N C32 A / 0.03 A / 6 kA, output for M32 cable gland, IP65, cross section fine-stranded 1 mm² - 35 mm², color housing black