Retour à l'aperçu
fiche de montage podis® 100
Numéro d'article 05.569.4210.0
Mounting plate for podis® flat cable components; for cable trays with 100 mm width; with fixture holes for connection modules FCS 4 7 SI FK, FCS 2,5 x SI SA SW and flat cable tap-off module FCS 4 7 SI BU SW; material: sheet steel, zinc-coated
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.569.4210.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088280504 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 310 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 290 mm |
| hauteur emballée | 130 mm |
| poids brut emballé | 3060 g |
| volume emballé | 11687 ccm |
| poids net pièce unique | 288.01 g |
| volume de la pièce unique | 1168.7 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| matériel | acier inoxydable |
|---|
dimensions
| longueur | 180 mm |
|---|---|
| largeur | 103 mm |
| hauteur de montage | 40 mm |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 4.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 3.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 75.015.5153.1 | | | |
| 75.018.0051.2 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 100.18kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 53.78kB | |
| | - | 51.76kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 79.50kB | |
| | - | 86.45kB | STP |
| | - | 347.06kB | IGS |
| | - | 59.29kB | JT |
Numéro d'article 05.569.4210.0
Mounting plate for podis® flat cable components; for cable trays with 100 mm width; with fixture holes for connection modules FCS 4 7 SI FK, FCS 2,5 x SI SA SW and flat cable tap-off module FCS 4 7 SI BU SW; material: sheet steel, zinc-coated