Retour à l'aperçu
module de connexion FCS 4 7 SI FK
Numéro d'article 75.018.0051.2
podis® CON 7G4 connecting module, rated voltage 500 V, rated current 20 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 4 mm², output knock-outs 2x M20 / 2x M25, IP65, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.018.0051.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573759671 |
| Quantité minimale de commande | 6 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 1699.8 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 283 g |
| volume de la pièce unique | 768.75 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 6 pièce(s) |
certificats / homologations
données de connexion
| nombre de pôles | 7 |
|---|---|
| nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| type de terminaison (câble rond) | connecteur de pénétration |
| type de connection bus d'énergie | raccordement à ressort |
| nombre de sorties | 4 |
| type de sortie | knock-outs 2x M20 / 2x M25 |
| section de conducteur souple | 1,5 mm² - 4 mm² |
| section de raccordement rigide | 1,5 mm² - 4 mm² |
données techiques UL/CSA
| tension nominal | 600 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| 12 |
données mécaniques
| couleur du boîtier | noir |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| type de montage | structure |
caractéristiques électriques
| tension nominal | 500 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| type de tension pour la tension d'alimentation | AC/DC |
| tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 250 V |
| courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 20 A |
dimensions
| longueur | 160 mm |
|---|---|
| largeur | 60 mm |
| hauteur de montage | 60 mm |
classification
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | coffret de distribution |
| ETIM 4.0 | coffret de distribution |
| ETIM 3.0 | coffret de distribution |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1453.1 | | | |
| 05.569.4210.0 | | | |
| Z5.507.1553.1 | | | |
| 05.505.0153.1 | | | |
| 05.560.3619.0 | | | |
| 06.502.5200.0 | | | |
| 05.505.0253.1 | | | |
| Z5.507.1353.1 | | | |
| 05.560.4219.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.569.4210.0 | | | |
| 05.560.3619.0 | | | |
| 00.729.0504.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 274.05kB | |
| | - | 169.11kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 776.88kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 79.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 114.41kB | |
| | - | 112.20kB | TIF |
| | - | 8.56MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 250.39kB | |
| | - | 3.83MB | STP |
| | - | 8.48MB | IGS |
| | - | 1.09MB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Numéro d'article 75.018.0051.2
podis® CON 7G4 connecting module, rated voltage 500 V, rated current 20 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 4 mm², output knock-outs 2x M20 / 2x M25, IP65, color housing black