Retour à l'aperçu
sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW
Numéro d'article 75.015.5153.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, pluggable, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.015.5153.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573767089 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 343 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 142 mm |
| hauteur emballée | 83 mm |
| poids brut emballé | 1135 g |
| volume emballé | 4043 ccm |
| poids net pièce unique | 210 g |
| volume de la pièce unique | 808.6 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
données de connexion
| nombre de pôles | 7 |
|---|---|
| nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| type de terminaison (câble rond) | connecteur de pénétration |
| type de connection bus d'énergie | connexion enfichable |
données techiques UL/CSA
| tension nominal | 600 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
données mécaniques
| couleur du boîtier | noir |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| type de montage | structure |
caractéristiques électriques
| tension nominal | 500 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| type de tension pour la tension d'alimentation | AC/DC |
| tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 250 V |
| courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 20 A |
dimensions
| longueur | 120 mm |
|---|---|
| largeur | 60 mm |
| hauteur de montage | 55 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtier de connecteur rectangulaire |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | composant du connecteur |
| ETIM 4.0 | boîtier de connecteur rectangulaire |
| ETIM 3.0 | boîtier de connecteur rectangulaire |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440200 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 05.569.4210.0 | | | |
| 05.560.3619.0 | | | |
| 06.502.5200.0 | | | |
| 07.409.7256.0 | | | |
| 05.560.4219.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.569.4210.0 | | | |
| 05.560.3619.0 | | | |
| 00.729.0504.1 | | | |
| 83.240.0010.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 817.57kB | |
| | - | 169.32kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 80.21kB | |
| | - | 776.88kB | |
| | - | 201.34kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 109.87kB | |
| | - | 107.86kB | TIF |
| | - | 6.28MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 280.14kB | |
| | - | 1.78MB | STP |
| | - | 3.13MB | IGS |
| | - | 430.82kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Numéro d'article 75.015.5153.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, pluggable, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black