Retour à l'aperçu
module de connexion FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH
Numéro d'article 75.252.0153.1
podis® CON 5G6 connecting module, flat version, rated voltage 690 V, rated current 20 A, output RST20i5 Female, IP65, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.252.0153.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088467189 |
| Quantité minimale de commande | 2 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 256 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 160 mm |
| hauteur emballée | 84 mm |
| poids brut emballé | 1400 g |
| volume emballé | 3441 ccm |
| poids net pièce unique | 625 g |
| volume de la pièce unique | 1720.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 2 pièce(s) |
certificats / homologations
données de connexion
| nombre de pôles | 5 |
|---|---|
| nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| type de terminaison (câble rond) | connecteur de pénétration |
| type de connection bus d'énergie | connexion à vis |
| nombre de sorties | 1 |
| type de sortie | RST20i5 Female |
données techiques UL/CSA
| tension nominal | 600 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
données mécaniques
| couleur du boîtier | noir |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| type de montage | structure |
caractéristiques électriques
| tension nominal | 690 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| type de tension pour la tension d'alimentation | AC |
dimensions
| longueur | 217 mm |
|---|---|
| largeur | 84 mm |
| hauteur de montage | 59 mm |
classification
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | coffret de distribution |
| ETIM 4.0 | coffret de distribution |
| ETIM 3.0 | coffret de distribution |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.565.9853.1 | | | |
| 99.530.0000.7 | | | |
| 06.502.6410.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 00.729.0305.1 | | | |
| 05.560.4519.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 829.21kB | |
| | - | 59.59kB | |
| | - | 12.17kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 1.01MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 212.18kB | |
| | - | 4.09MB | STP |
| | - | 8.89MB | IGS |
| | - | 1.26MB | JT |
Numéro d'article 75.252.0153.1
podis® CON 5G6 connecting module, flat version, rated voltage 690 V, rated current 20 A, output RST20i5 Female, IP65, color housing black