Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GO 6 M20 A1
Numéro d'article 70.333.0635.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the bottom, low version, 6-polig
données commerciales
|
numéro d'article
|
70.333.0635.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573599598
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
250 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
240 mm
|
|
hauteur emballée
|
52 mm
|
|
poids brut emballé
|
205.5 g
|
|
volume emballé
|
750 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
191.9 g
|
|
volume de la pièce unique
|
750 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
matériau du boîtier
|
aluminium
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
surface
|
revêtement en poudre
|
|
classe de protection (IP)
|
IP65
|
|
résistant aux UV
|
oui
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
autre
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
version
|
DIN-taille
|
6
|
|---|---|
|
modèle du boîtier
|
structure (base)
|
|
mécanisme de verrouillage
|
support longitudinal
|
|
entrée de câble
|
au-dessous
|
|
type d'entrée de câble
|
fil conducteur
|
|
avec presse-étoupe
|
non
|
|
taille du filetage M
|
20
|
|
couvercle à charnière
|
non
|
|
EMC-version
|
non
|
|
taille du filetage PG
|
|
|
longueur
|
84 mm
|
|
largeur
|
52 mm
|
|
hauteur
|
54.7 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 4.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 3.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 122.93kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 13.20kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 72.73kB | |
|
|
- | 70.78kB | TIF |
|
|
- | 16.54kB | |
|
|
- | 4.14MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 304.13kB | |
|
|
- | 423.75kB | STP |
|
|
- | 1.67MB | IGS |
|
|
- | 288.03kB | JT |
Numéro d'article 70.333.0635.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the bottom, low version, 6-polig